ALTIPLUS - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ALTIPLUS

Landwirtschaft und Sprühen

Einsatzgebiet

Versprühen von Pflanzenschutzmitteln zur Pilz- und Unkrautvertilgung, Schädlingsbekämpfung usw. Zum Verspritzen von Lösungen und Desinfizieren von Gebäuden, Hochdruckförderung von Wasser.

Technische Merkmale

Hohe Förderleistung und Betriebssicherheit auch bei rauhestem Einsatz. Hervorragende Ausreißfestigkeit der Schlauchverbindungen. Decke nicht abfärbend. Gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

SBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

SBR, beige, glatt, mit 2 x 3 Riefen

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Norm und Zulassung

EN ISO 1401, Ø<16mm=Typ C, Ø≥16mm=Typ B.

Schlaucharmaturen

Handelsübliche Armaturen.

Zusatzinformationen

50% der Liefermenge erfolgt in Standardlieferlängen. 50% erfolgt in diversen Längen (min. 10m lang).

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

8

±0.5

16

±0.6

60.0

240

40

0.24

40

5501371

8

±0.5

16

±0.6

60.0

240

40

0.24

160

5501372

9

±0.5

17,5

±0.6

60.0

240

40

0.28

40

5501373

1320

9

±0.5

17,5

±0.6

60.0

240

40

0.28

160

5501374

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

40

5501375

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

50

5012558

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

60

5012557

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

100

5012556

¤

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

160

5501376

10

±0.5

18,5

±0.6

60.0

240

45

0.29

200

5501377

12,5

±0.6

21

±0.7

60.0

240

50

0.31

40

5501378

12,5

±0.6

21

±0.7

60.0

240

50

0.31

80

5501379

12,5

±0.6

21

±0.7

60.0

240

50

0.31

160

5501380

16

±0.7

26,5

±0.8

40.0

160

80

0.53

40

5501381

16

±0.7

26,5

±0.8

40.0

160

80

0.53

120

5501382

19

±0.7

31

±0.9

40.0

160

90

0.67

40

5501383

19

±0.7

31

±0.9

40.0

160

90

0.67

120

5501384

25

±0.8

37

±0.9

40.0

160

100

0.81

40

5501385

25

±0.8

37

±0.9

40.0

160

100

0.81

80

5501386

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte