ZEPHIR S - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ZEPHIR S

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch für leichten Bauschutt und Staub, einsetzbar für die Förderung von kleinen Partikeln und leicht abrasive Materialien.

Technische Merkmale

Sehr leicht und flexibel. Exzellenter Biegeradius und hohe Flexibilität. Sehr gute Knickfestigkeit.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NR abriebfest, beige, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

Decke

mit Naturkautschuk überzogene Textildecke, weiß, gewellt

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

30

±1.5

4.5

±0.75

39

±1.5

0.8

150

0.5

10

0126702

10

35

±1.5

4.5

±0.75

44

±1.5

0.8

175

0.57

10

0123919

10

40

±1.5

4.5

±0.75

49

±1.5

0.8

200

0.63

10

0074118

¤

50

±1.5

4.5

±1.0

59

±2.0

0.8

250

0.79

10

0201844

60

±1.5

4.5

±1.0

69

±2.0

0.8

300

0.9

10

0201845

10

70

±1.5

4.5

±1.0

79

±2.0

0.8

350

1.02

10

0074130

20

80

±1.5

5.5

±1.0

91

±2.0

0.8

400

1.46

10

0201846

100

±1.5

5.5

±1.0

111

±2.0

0.8

500

1.79

10

0201847

105

±1.5

5.5

±1.0

116

±2.0

0.8

525

1.84

10

0070668

20

115

±1.5

5.5

±1.0

126

±2.0

0.8

575

2.0

10

0070553

20

125

±1.5

5.5

±1.0

136

±2.0

0.8

625

2.23

10

0095689

150

±1.5

7.0

±1.0

164

±2.0

0.8

750

3.76

10

0202128

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Download

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)