TRELLVAC Transporter HD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC TRANSPORTER HD

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Ausrüstung von Saugfahrzeugen für die Entsorgung abrasiver Medien (wie z. B. Bauschutt, Sand, Erz und industrielle Abfälle). Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Ausrüstung von mobilen und stationären pneumatischen Druckförderanlagen für abrasive Medien (wie z. B. für Dachbekiesung, Granulate, Getreide und Mischfutter).

Technische Merkmale

Saug- und Druckschlauch. Robuste Konstruktion und hohe Abriebfestigkeit. Durch geringe Wandstärken hat der Schlauch geringe Biegeradien und Gewichte. Ausgezeichnetes Verhalten auch bei kleinsten Biegeradien.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NR/SBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale

Decke

SBR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +90°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R<10^6Ω/m.

Besondere Eigenschaften

Decke mit eingearbeiteter Kupferlitze.

Schlaucharmaturen

Montage aller handelsüblichen Schlaucharmaturen möglich: Einhebelarmaturen, Storz, Flanscharmaturen, usw. Montierbar mit Band’It-Schellen, Schalenkupplungen oder Einpressarmaturen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

51

64

±1.0

5.0

15

0.9

210

1.7

20

5500753

120

51

64

±1.0

5.0

15

0.9

210

1.7

40

5500752

63

75,5

±1.0

5.0

15

0.9

250

2.0

20

5500755

120

63

75,5

±1.0

5.0

15

0.9

250

2.0

40

5500754

76

90

±1.5

5.0

15

0.9

300

2.7

20

5500757

160

76

90

±1.5

5.0

15

0.9

300

2.7

40

5500756

90

104

±1.5

5.0

15

0.9

350

3.2

20

5500759

120

90

104

±1.5

5.0

15

0.9

350

3.2

40

5500758

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

400

3.6

20

5500761

160

102

117

±1.5

5.0

15

0.9

400

3.6

40

5500760

110

124

±2.0

5.0

15

0.9

430

3.9

20

5500763

120

110

124

±2.0

5.0

15

0.9

430

3.9

40

5500762

115

131

±2.0

5.0

15

0.9

450

4.3

20

5500765

120

115

131

±2.0

5.0

15

0.9

450

4.3

40

5500764

127

143

±2.0

3.0

10

0.9

510

5.0

20

5500767

127

143

±2.0

3.0

10

0.9

510

5.0

40

5500766

140

156

±2.0

3.0

10

0.9

580

6.2

20

5500769

40

140

156

±2.0

3.0

10

0.9

580

6.2

40

5500768

40

152

168

±2.0

3.0

10

0.9

640

5.7

20

5500771

152

168

±2.0

3.0

10

0.9

640

5.7

40

5500770

165

182

±2.0

3.0

10

0.9

700

7.2

10

5500772

40

204

222

±2.0

3.0

10

0.9

820

10.0

10

5501132

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)