TRELLVAC Handler MD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER MD

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch für abrasive Medien für Vacuum Cleaning Fahrzeuge.

Technische Merkmale

Leicht und besonders flexibel mit guter Abriebfestigkeit. Besonders geeignet für die Förderung leichterer Materialien, einfache Handhabung.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

Abriebfestes NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

Decke

SBR abriebfest witterungsbeständig, schwarz, gewellt

Einsatztemperatur

-30°C to +90°C.

Elektrische Leitfähigkeit

nicht leitend.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

51

63

±1.5

0.9

300

1.13

12

5501133

36

76

89

±1.5

0.9

350

1.81

12

1776690

102

115

±1.5

0.9

400

2.65

12

1776700

127

141

±1.5

0.9

500

3.46

12

1973590

152

166

±1.5

0.9

600

4.23

12

1776710

178

191

±1.5

0.9

700

4.95

12

2303130

12

204

219

±1.5

0.9

800

6.45

12

1776720

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)