TRELLVAC HANDLER HD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER HD

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch für abrasive Medien für Vakuum-Reinigungsfahrzeuge.

Technische Merkmale

Leicht und flexibel, gute Abriebfestigkeit. Der TRELLVAC Handler HD ist ein Saugschlauch für grobe Medien und kann dort eingesetzt werden, wo Abriebfestigkeit von höchster Priorität ist.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NR, schwarz, glatt, abriebfest

Karkasse

Synthetische Textileinlage mit eingearbeiteter Stahlspirale

Decke

SBR/NR, schwarz, gewellt, abriebfest und witterungsbeständig

Einsatztemperatur

-30°C to +90°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Nicht leitfähig. Die Spirale kann an beiden Enden mit der Kupplung verbunden werden. Eingearbeitete Kupferlitze.

Zusatzinformationen

Der Außendurchmesser wird auf der Oberseite der Welle gemessen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

102

118

±1.6

5.0

15

0.9

400

3.1

20

5513135

102

118

±1.6

5.0

15

0.9

400

3.1

40

2227830

127

143

±1.6

5.0

15

0.9

500

3.8

20

5513136

127

143

±1.6

5.0

15

0.9

500

3.8

40

1580400

152

168

±2.0

5.0

15

0.9

600

4.55

20

5513137

204

225

±2.0

1.5

4.5

0.9

800

8.2

12

1869200

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)