TRELLVAC Extractor LD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC EXTRACTOR LD

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Saugschlauch für Holzspäne, Staub, kleinkörnige Partikel.

Technische Merkmale

Abriebfest und witterungsbeständig.

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

SBR/NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

Decke

SBR/NR, schwarz, gewellt

Einsatztemperatur

-40°C to +90°C.

Elektrische Leitfähigkeit

leitfähige Seele und Decke, R<10^6Ω/m.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

38

44,5

±1.0

0.9

45

0.62

12

0025890

51

57,5

±1.0

0.9

70

0.81

12

0025908

63

70

±1.0

0.9

95

0.87

12

0025916

76

83,5

±1.0

0.9

115

1.04

12

0025932

90

97,5

±1.0

0.9

125

1.22

12

0025965

102

110,5

±1.0

0.9

145

1.57

12

0025973

113

121,5

±1.5

0.9

155

1.73

12

0025981

127

135,5

±1.5

0.7

170

1.93

12

0026005

152

160,5

±1.5

0.4

195

2.3

12

0026013

178

186,5

±1.5

0.25

220

2.68

12

0026021

12

204

212,5

±1.5

0.15

245

3.06

12

0026039

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)