TRELLVAC Excavator

Trellvac Excavator

Baggerschlauch

Design

Technische Zeichnung

Einsatzgebiet

Spezialschlauch für Saugbagger.

Technische Merkmale

Lange Einsatzdauer dank hoher Qualität und Stärke der Seele. Einfacher Austausch des Schlauches auf Grund des geringen Gewichtes.

Übersicht

Seele

abriebfestes NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale

Decke

SBR/NR, schwarz, gewellt

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

nur für 70Sha: elektrisch leitfähige Seele und Decke.

Schlaucharmaturen

Glatte Muffen, Länge der Muffen: 70mm.

Zusatzinformationen

Seele 40SHA: exzellente Flexibilität. Seele 70SHA: exzellente Abrieb und Reißfestigkeit (Transport von scharfkantigen Steinen). Die Lieferung erfolgt als gerade Länge auf Palette.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/lg) Standard lieferlängen (m) Type Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

254

±1.5

302

0.9

500

173

6,9

70ShA

5513548

254

±1.5

302

0.9

500

200

7,9

70ShA

5513549

254

±1.5

307

0.9

500

140

5,3

40ShA

5513546

254

±1.5

307

0.9

500

181

6,9

40ShA

5513547

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Produktsortiment