TRELLBLAST S - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLBLAST S

Sandstrahlschläuche

Einsatzgebiet

Sandstrahlschlauch zum Reinigen und Hochdruckstrahlen von Metall-, Stein- und Betonflächen.

Technische Merkmale

Leichte und flexible Ausführung, einfache Handhabung. Die leitfähige Schlauchseele erhöht die Sicherheit des Anwenders, statische Aufladungen werden problemlos abgeleitet.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

SBR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Elektrische Leitfähigkeit

R<2.10^6Ω/m

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

13

7.0

±0.5

27

±1

10.0

30

65

0.56

40

5026067

25

7.0

±0.5

39

±1

10.0

30

125

0.86

40

5501322

32

8.0

±0.5

48

±1

10.0

30

160

1.3

40

5501323

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte