SUPERVRAC TAN - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SUPERVRAC TAN

Löschen von Silofahrzeugen

Einsatzgebiet

Pneumatische Förderung von abrasiven Produkten. Be- und Entladen von Eisenbahnwaggons und Silos. Für Zement, Sand, Kalk, aber auch für Getreide, Düngemittel, Tierfutter oder die Granulatförderung im Kunststoff - oder Chemikalienbereich.

Technische Merkmale

Leichter, flexibler, flach aufrollbauer Schlauch. Hervorragende Abriebfestigkeit.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

Abriebfestes NR, beige, glatt

Karkasse

Synthetische Textileinlagen

Decke

NR witterungsbeständig, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele nicht leitfähig. In die Decke sind Kupferlitzen eingearbeitet.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

75

6.0

±1.25

87

±1.5

7.0

21

1.72

20

0070661

120

75

6.0

±1.25

87

±1.5

7.0

21

1.72

40

0125111

120

89

6.0

±1.25

101

±1.5

7.0

21

1.98

20

0060614

89

6.0

±1.25

101

±1.5

7.0

21

1.98

40

0060615

100

6.0

±1.25

112

±1.2

7.0

21

2.24

20

0070664

120

100

6.0

±1.25

112

±1.2

7.0

21

2.24

40

0070665

120

110

6.5

±1.25

123

±1.5

7.0

21

2.5

20

0060617

110

6.5

±1.25

123

±1.5

7.0

21

2.5

40

0060618

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte