SUPERVRAC AL EC - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SUPERVRAC AL EC

Löschen von Silofahrzeugen

Einsatzgebiet

Pneumatische Förderung von abrasiven Produkten, die zu elektrostatischer Aufladung neigen. Be- und Entladen von Silofahrzeugen, Eisenbahnwaggons, etc. Für pulverförmige Lebensmittelprodukte wie Milchpulver, Mehl, Zucker oder für die Granulatförderung im Kunststoff- oder Chemikalienbereich.

Technische Merkmale

Leichter, flexibler, flach aufrollbarer Schlauch. Hervorragende Abriebfestigkeit. Die elektrisch leitfähige Seele und Decke ermöglichen höhere Fördergeschwindigkeiten von abrasiven Produkten. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit von Seele und Decke kann der Schlauch in ATEX-Zonen eingesetzt werden.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR FDA-konform, weiß, abriebfest

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

NBR/PVC ozonbeständig abriebfest, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<10^8Ω/m. Der Durchgangswiderstand wird durch die Kautschukmischung von Seele und Decke sichergestellt. Eingearbeitete Kupferlitzen gewährleisten die elektrische Leitfähigkeit zwischen den Kupplungen.

Norm und Zulassung

Deutsche Gesetzgebung: BfR Empfehlung XXI Kat. 4. Französische Gesetzgebung. EU Vorschrift 1935/2004. FDA Vorschrift 21 CFR 177.2600.

Zusatzinformationen

Dieser Schlauch wurde durch das französische Institut INERIS geprüft und für den Einsatz in ATEX Zonen zugelassen.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

75

9.0

±1.25

93

±1.5

7.0

21

2.77

20

5513061

¤

75

9.0

±1.25

93

±1.5

7.0

21

2.77

40

5513062

89

6.0

±1.00

101

±1.5

7.0

21

2.07

20

5513063

89

6.0

±1.00

101

±1.5

7.0

21

2.07

40

5513064

100

9.0

±1.25

118

±1.5

7.0

21

3.58

20

5513065

¤

100

9.0

±1.25

118

±1.5

7.0

21

3.58

40

5513066

110

6.0

±1.25

122

±1.5

7.0

21

2.53

20

5513067

110

6.0

±1.25

122

±1.5

7.0

21

2.53

40

5513068

125

8.5

±1.25

142

±2

7.0

21

3.9

20

5513153

120

125

8.5

±1.25

142

±2

7.0

21

3.9

40

5513154

120

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Food Industry Brochure

Food Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

Food Contact Certificate

Food Contact Certificate (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte