SUPERVRAC

SUPERVRAC

Löschen von Silofahrzeugen

Einsatzgebiet

Pneumatische Förderung von abrasiven Produkten. Löschen von Silofahrzeugen, Beladen von Silos mit Zement, Sand, Kalk, Kohle usw.

Technische Merkmale

Geschmeidiger Schlauch, leicht im Gewicht, flach aufrollbar, nach Wunsch ablängbar. Hervorragende Abriebfestigkeit. Elektr. leitfähige Seele.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

NR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +90°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<10^6Ω/m.

Schlaucharmaturen

Aufgrund der Ablängbarkeit des Schlauches können alle handelsüblichen Armaturen (Storz, Bauer ...) verwendet werden. Einbindung mit Schellen oder Band’It.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

75

6.75

±1.25

88,5

±2.0

7.0

21

1.83

20

0060675

120

75

6.75

±1.25

88,5

±2.0

7.0

21

1.83

40

0060674

120

75

9.0

±1.00

93

±1.5

7.0

21

2.75

20

0060189

¤

75

9.0

±1.00

93

±1.5

7.0

21

2.75

40

0060193

89

6.25

±1.25

101,5

±2.0

7.0

21

2.07

20

0060682

89

6.25

±1.25

101,5

±2.0

7.0

21

2.07

40

0060683

100

6.0

±1.00

112

±1.5

7.0

21

2.4

20

0129701

120

100

6.0

±1.00

112

±1.5

7.0

21

2.4

40

0129702

120

100

9.0

±1.00

118

±1.5

7.0

21

3.58

20

0060194

100

9.0

±1.00

118

±1.5

7.0

21

3.58

40

0060195

110

6.5

±1.25

123

±2.0

7.0

21

2.71

20

0060684

110

6.5

±1.25

123

±2.0

7.0

21

2.71

40

5006696

200

127

8.5

±1.25

144

±2.0

7.0

21

4.2

20

0060685

120

127

8.5

±1.25

144

±2.0

7.0

21

4.2

40

0060686

152

8.5

±1.25

169

±2.0

7.0

21

5.0

20

0060689

120

152

8.5

±1.25

169

±2.0

7.0

21

5.0

40

0060690

120

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Handling guideline

Guideline  

Download (pdf)

Storage guideline

Guideline  

Download (pdf)

Produktsortiment