SILEX - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SILEX

Sandstrahlschläuche

Einsatzgebiet

Druckschlauch zur Beförderung von Kalk, Zement und ähnlichen stark schleißenden Medien.

Technische Merkmale

Geeignet für hoch abrasive Medien. Elektrisch leitfähige Seele durch eingearbeitete Kupferlitze. Knick- und drallfest.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

abriebfester NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

wetterbeständiger NR, grau, feinstoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele durch eingearbeitete Kupferlitze.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

20

-0/+1.0

10.5

41

±1.0

10.0

30

120

1.15

20

0125393

160

20

-0/+1.0

10.5

41

±1.0

10.0

30

120

1.15

40

0126564

160

25

-0/+1.0

10.5

46

±1.0

10.0

30

150

1.33

20

0072310

25

-0/+1.0

10.5

46

±1.0

10.0

30

150

1.33

40

0072312

160

30

-0/+1.0

10.5

51

±1.0

10.0

30

180

1.45

20

0072317

30

-0/+1.0

10.5

51

±1.0

10.0

30

180

1.45

40

0072319

160

35

-0/+1.0

10.5

56

±1.0

10.0

30

210

1.75

20

0072324

120

35

-0/+1.0

10.5

56

±1.0

10.0

30

210

1.75

40

0072326

120

40

-0/+1.0

10.5

61

±1.0

10.0

30

240

1.85

20

0072330

40

-0/+1.0

10.5

61

±1.0

10.0

30

240

1.85

40

0072332

50

-0/+1.0

11.75

73,5

±1.0

10.0

30

400

2.6

20

0072342

50

-0/+1.0

11.75

73,5

±1.0

10.0

30

400

2.6

40

0072344

60

-0/+1.5

12.5

85

±1.5

10.0

30

600

3.15

20

0061502

65

-0/+1.5

13.25

91,5

±1.5

10.0

30

650

3.5

20

0070073

40

70

-0/+1.5

14.25

98,5

±1.5

10.0

30

700

3.96

20

0061503

40

80

-0/+2.0

15.5

111

±1.5

10.0

30

800

4.74

10

0061504

40

90

-0/+2.0

15.5

121

±1.5

10.0

30

1070

5.26

10

0061505

100

-0/+2.0

15.5

131

±1.5

10.0

30

1200

5.75

10

0061506

40

110

-0/+2.0

15.0

140

±1.5

10.0

30

1320

7.24

10

0061507

40

125

-0/+2.0

15.0

155

±1.5

10.0

30

1500

8.08

10

0061508

40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Trelleborg Handling Guideline

Trelleborg Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Trelleborg Storage Guideline

Trelleborg Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte