SABLEX - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SABLEX

Sandstrahlschläuche

Einsatzgebiet

Sandstrahlschlauch zum Reinigen und Hochdruckstrahlen von Metall-, Stein- und Betonflächen.

Technische Merkmale

Geringe Toleranzen bei den Abmessungen, einfache Einbindung. Längenstabil, der Schlauch verändert sich nicht bei Anwendung unter Druck (bei nicht stabilen Schläuchen kann der Anwender während des Betriebes unter Druck die Kontrolle über die Schläuche verlieren). Geringes Gewicht und flexible Konstruktion, einfache Handhabung. Mehr Sicherheit für den Anwender durch die elektrisch leitfähige Schlauchseele, keine Bruchgefahr der Erdungslitze während des Einsatzes.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

SBR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Elektrische Leitfähigkeit

leitfähige Schlauchseele, R<2.10^6Ω/m.

Besondere Eigenschaften

Verschleissfestigkeit der Seele <40mm3 gemäss ISO 4649.

Schlaucharmaturen

Montage aller handelsüblichen Schlaucharmaturen möglich: Außenhülsen mit Schneidschraubenbefestigung. Eingebundene Innenarmaturen (für jeden Einsatz außer Sandstrahlen).

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

13

7.0

±0.50

27

±1.0

12.0

40

65

0.58

40

0060061

16

7.0

±0.50

30

±1.0

12.0

40

80

0.68

20

0028719

400

16

7.0

±0.50

30

±1.0

12.0

40

80

0.68

40

0028720

400

19

7.5

±0.50

34

±1.0

12.0

40

100

0.78

20

0028745

19

7.5

±0.50

34

±1.0

12.0

40

100

0.78

40

0028746

25

7.0

±0.50

39

±1.0

12.0

40

125

0.86

20

0060969

25

7.0

±0.50

39

±1.0

12.0

40

125

0.86

40

0060970

32

8.0

±0.50

48

±1.0

12.0

40

160

1.3

20

0060971

32

8.0

±0.50

48

±1.0

12.0

40

160

1.3

40

0060972

32

11.0

±0.50

54

±1.0

12.0

40

140

1.85

20

0070785

200

32

11.0

±0.50

54

±1.0

12.0

40

140

1.85

40

0070786

200

35

9.0

±0.50

53

±1.0

12.0

40

190

1.57

40

0070788

200

38

10.0

±0.50

58

±1.0

12.0

40

170

1.89

20

0070789

200

38

10.0

±0.50

58

±1.0

12.0

40

170

1.89

40

0070790

40

10.0

±0.50

60

±1.0

12.0

40

180

1.97

20

0028786

600

40

10.0

±0.50

60

±1.0

12.0

40

180

1.97

40

0028787

42

9.0

±0.50

60

±1.0

12.0

40

240

1.81

20

0070791

200

42

9.0

±0.50

60

±1.0

12.0

40

240

1.81

40

0070792

200

50

10.0

±0.75

70

±1.5

12.0

40

250

2.36

40

0060974

63

10.0

±0.75

83

±1.5

12.0

40

325

2.9

40

0060077

160

65

10.0

±0.75

85

±1.5

12.0

40

320

2.95

20

0070797

160

65

10.0

±0.75

85

±1.5

12.0

40

320

2.95

40

0070798

160

76

10.0

±0.75

96

±1.5

12.0

40

400

3.42

40

0070784

120

102

10.0

±0.75

122

±1.5

12.0

40

550

4.4

40

0028860

80

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Download (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte