PULSOR VIB

PULSOR VIB

Betonförderschläuche

Einsatzgebiet

Kabelschutz zwischen Betonverdichtungsmaschinen und Rüttelkopf. Ausgerichtet auf die Pressluftführung zum Rüttelgehäuse.

Technische Merkmale

Knickfeste Ausführung. Beständig gegen Längendehnung.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NBR/SBR, schwarz, ölbeständig

Karkasse

Hoch reißfeste Textilcordeinlagen

Decke

SBR/CR, schwarz, fein stoffgemustert, abrieb-, ozon- und wetterbeständig

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

6.0

±0.5

31

10.0

40

100

0.62

40

5513544

25

7.0

±0.5

39

10.0

40

125

0.95

40

5513545

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Fluid transfer solutions

Brochure  

Download (pdf)

handling guideline

Guidelines  

Download (pdf)

Storage guideline

Guidelines  

Download (pdf)

Kontaktieren Sie einen Experten

Kontaktieren Sie uns

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihr Feedback.
*
*
*
*
*
*