PULSOR GRAVITY

PULSOR GRAVITY

Betonförderschläuche

Einsatzgebiet

Flachschlauch für Betonkübel (Container). Transport vom Betonkübel zur Schalung.

Technische Merkmale

Flach aufrollbar für einfache Lagerung und Handhabung. Geringes Gewicht. Hervorragende Abriebfestigkeit, Wetter- und Abrasionsbeständigkeit. Abriebfestigkeit der Schlauchseele <100mm^3.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

NR/SBR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

NR/SBR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +90°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

152

4.2

160,4

3.0

10

1.95

40

5513541

203

4.5

212

3.0

10

3.8

40

5513542

254

4.5

263

3.0

10

4.7

40

5513543

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Fluid transfer solutions

Brochure  

Download (pdf)

Handling guideline

Guidelines  

Download (pdf)

Storage guideline

Guidelines  

Download (pdf)

Kontaktieren Sie einen Experten

Kontaktieren Sie uns

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihr Feedback.
*
*
*
*
*
*