PULSOR 170 ASSEMBLY

Einsatzgebiet

Ausrüstung von Betonpumpen. Durchleiten von Beton, Mörtel, Schlamm usw. Pneumatische Förderung von abrasiven Medien z.B. Zement, Sand und Mineralien. Injektion von Zement, Mörtel bzw. Beton in Risse und Fugen z.B. hinter Gerüstverschalungen im Tunnelbau, bei Bohrarbeiten usw.

Technische Merkmale

Hohe Abriebfestigkeit garantiert eine lange Lebensdauer. Hohe Flexibilität, leichte Handhabung. Zuverlässig und betriebssicher auch bei hohen Förderdrücken. Formstabil, gelegentliches Abknicken bzw. Abquetschen wird problemlos verkraftet. Sicherheitsfaktor 2:1.

Übersicht

Seele

NR hochabriebfest, schwarz, glatt

Karkasse

2 Stahlkordeinlagen - DN51, andere Nennweiten 4 Stahldkordeinlagen

Decke

NR witterungsbeständig, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Schlaucharmaturen

Alle Armaturen sind aus karbonitriertem Stahl und verzinkt.

Zusatzinformationen

PSV = Putzmeister, Schwing, Victaulic.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Type Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

76

13.0

±0.8

102

±2.0

85.0

170

0.8

320

6.33

3

1 PSV 3"

5513875

76

13.0

±0.8

102

±2.0

85.0

170

0.8

320

6.09

4

1 PSV 3"

5513876

76

13.0

±0.8

102

±2.0

85.0

170

0.8

320

5.95

5

1 PSV 3"

5513877

102

13.0

±0.8

128

±2.0

85.0

170

0.8

380

8.93

3

1 PSV 4"1/2

5513883

102

13.0

±0.8

128

±2.0

85.0

170

0.8

380

8.5

4

1 PSV 4"1/2

5601589

102

13.0

±0.8

128

±2.0

85.0

170

0.8

380

7.9

5

1 PSV 4"1/2

5513884

127

14.0

±0.8

155

±2.0

85.0

170

0.8

450

11.8

3

1 PSV 5"1/2

5601590

127

14.0

±0.8

155

±2.0

85.0

170

0.8

450

11.3

4

1 PSV 5"1/2

5601648

127

14.0

±0.8

155

±2.0

85.0

170

0.8

450

11.0

5

1 PSV 5"1/2

5601731

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download