PROJECTOR 100 - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PROJECTOR 100

Mörtelspritzschläuche

Einsatzgebiet

Mörtelspritzschlauch für das Ausbringen von Mörtel, Putz, Fließestrich, Feinbeton etc. auf Baustellen.

Technische Merkmale

Hoher Betriebsdruck. Große Beweglichkeit durch geringes Gewicht und kleine Biegeradien. Hochabriebfeste Schlauchseele.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Seele

hochabriebfester Naturkautschuk, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

witterungs- und abriebfest SBR, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +70°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele, R<2.10^6Ω/m.

Besondere Eigenschaften

Die Abriebfestigkeit der Seele ist < 40mm3 gemäss ISO 4649.

Schlaucharmaturen

Auf Anfrage ist die Produktion von Längen von 13.3m möglich, Mindestabnahmemenge 3 Stück bzw. Vielfache davon. Andere Wandstärken und/oder Betriebsdrücke auf Anfrage.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

7.0

+0/-1

39

±1.0

40.0

100

100

0.87

40

0061494

32

8.0

+0/-1

48

±1.0

40.0

100

150

1.24

40

0127153

400

35

6.5

+0/-1

48

±1.0

40.0

100

180

1.06

40

0061496

38

10.0

+0/-1

58

±1.0

40.0

100

180

1.84

40

0127156

200

40

10.0

+0/-1

60

±1.0

40.0

100

200

1.92

40

0127170

200

50

7.5

±0.7

65

±1.5

40.0

100

370

1.64

40

0127179

400

50

9.0

±0.7

68

±1.5

40.0

100

280

2.04

40

0061501

60

10.0

±0.7

80

±1.5

40.0

100

340

2.72

40

0127183

160

65

10.0

±0.7

85

±1.5

40.0

100

380

2.93

40

0061500

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Fluid Transfer Solutions Brochure

Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)

Verwandte Produkte