Hydraulischer und pneumatischer Transport von abrasiven Medien Einsatzgebiet
Saug- und Druckschlauch für hoch abrasive Medien.
Mindestens 10 mal längere Lebensdauer im Vergleich zu einem Gummischlauch 5 mal flexibler als marktübliche Keramikschläuche Schnelle und einfache Installation Der Schlauch kann ohne spezielles Werkzeug geschnitten werden Sehr einfache Installation der BLOC-END®-Kupplung Der Performer Keramikschlauch ist 30 bis 60% leichter als der marktübliche Keramikschlauch
Technische Zeichnung
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Das keramische Material besteht aus 92% Al2O3-Aluminiumoxid, das in eine NR Seele eingebettet ist, schwarz
Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale
EPDM witterungsbeständig, schwarz, stoffgemustert
-30°C to +70°C.
Schläuche können mit BLOC-END®-Kupplungen montiert werden bei folgenden max. Betriebsdrücken: ID≤150mm: Betriebsdruck=10bar. ID>150mm: Betriebsdruck=10 bar bei stationärer Anwendung (keine Schlauchbewegung, kein Wasserschlag, keine Zugkraft) und/oder bei einer Temperatur von max. <40°C, Betriebsdruck=5 bar bei dynamischer Anwendung und/oder bei einer Temperatur von >40°C.
Die Schläuche werden in der vom Kunden gewünschten Länge angefertigt und geliefert.
Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebsdruck (bars) | Berstdruck (bars) | Unterdruck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Max. Standard lieferlängen (m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 |
83 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
200 |
4.8 |
10 |
1 |
5606036 |
¤ |
65 |
98 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
300 |
5.8 |
10 |
1 |
5606037 |
¤ |
80 |
113 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
350 |
6.7 |
10 |
1 |
5606038 |
¤ |
100 |
133 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
400 |
8.2 |
10 |
1 |
5606039 |
6 |
125 |
158 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
600 |
10.1 |
10 |
1 |
5606040 |
¤ |
150 |
183 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
700 |
11.9 |
10 |
1 |
5606041 |
¤ |
200 |
234,5 ±2 |
10.0 |
30 |
0.9 |
1300 |
16.7 |
10 |
1 |
5606042 |
¤ |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)