KLEGAINE GPU-S - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-S

Belüftungsschläuche/PUR

Einsatzgebiet

Äußerst robuste Ausführung. Ideal für die Förderung von hoch abrasiven Materialien wie Metallspäne, Sand, Kies, Eis etc. in der Glas- und Stahlindustrie, bei der Mineralienbearbeitung, in Häfen, in Zementwerken, bei großen industriellen Absaugreinigern.

Technische Merkmale

Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Abrieb. Kupferbeschichtete Federdraht-Stahlspirale, stoßdruck-und vakuumfest, da in die Polyurethanewand eingebunden. Sehr glatte Seele sichert optimalen Durchfluß. Gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen, Lösungsmitteln und industriell genutzten Chemikalien von geringer Konzentration und in dampfartem Zustand.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Very thick ester-base polyurethane wall, transparent, smooth inside.

Seele

null

Karkasse

Kupferbeschichtete Federdraht-Stahlspirale schützt bei Abrasion

Decke

null

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Besondere Eigenschaften

Abrasion ISO 4649: 30mm3. Halogen- und Weichmacherfrei.

Schlaucharmaturen

Standard: Einbindung mit Clamp.

Zusatzinformationen

Technische Merkmale gelten für den Einsatz bis +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Betriebsdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

40

1.4

±0.05

2.3

0.70

60

0.56

10

0085553

10

50

1.4

±0.05

1.9

0.60

75

0.67

10

0085555

10

51

1.4

±0.05

1.9

0.60

76.5

0.68

10

5009245

10

60

1.4

±0.05

1.8

0.55

90

0.79

10

0085650

10

65

1.4

±0.05

1.5

0.50

97.5

0.85

10

0085556

10

70

1.4

±0.05

1.5

0.50

105

0.92

10

0085557

10

76

1.4

±0.05

1.2

0.50

114

1.01

10

0085558

10

80

1.4

±0.05

1.2

0.45

120

1.09

10

0085651

10

90

1.4

±0.05

1.1

0.45

135

1.23

10

0085559

10

100

1.4

±0.05

1.1

0.40

150

1.36

10

0085560

10

102

1.4

±0.05

1.1

0.40

153

1.36

10

5009246

10

110

1.4

±0.05

1.0

0.35

165

1.38

10

0085561

10

120

1.4

±0.05

0.9

0.30

180

1.42

10

0085652

10

127

1.4

±0.05

0.8

0.25

195

1.57

10

0085562

10

140

1.4

±0.05

0.7

0.20

210

1.75

10

0085563

10

150

1.4

±0.05

0.7

0.20

225

1.82

10

0085564

10

160

1.4

±0.05

0.6

0.20

240

2.15

10

0085653

10

180

1.4

±0.05

0.5

0.15

270

2.55

10

0085565

10

200

1.4

±0.05

0.5

0.15

300

2.92

10

5009247

10

203

1.4

±0.05

0.5

0.15

304.5

2.97

10

0085566

10

225

1.4

±0.05

0.3

0.10

337.5

3.21

10

0085567

10

250

1.4

±0.05

0.3

0.10

375

3.57

10

5009248

10

254

1.4

±0.05

0.3

0.10

381

3.65

10

0085568

10

300

1.4

±0.05

0.3

0.10

450

4.31

10

0085569

10

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)