KLEGAINE GPU-MS - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-MS

Einsatzgebiet

Hoch flexibler und robuster Schlauch. Einsatz in vielen Industriebereichen z. B. Metallurgie, Holz, Ernährung und Pharmazie. Ideal für die Förderung von Getreide, Granulaten, Sägemehl, Holzspänen, Feilspänen in feuchter und/oder heißer Umgebung. Sehr gut geeignet für städtische Absaugreiniger und Benzinrasenmäher. Entspricht bestens der Norm DIN 4102B1 (Flammenbeständigkeit) und erfüllt antistatische Forderungen.

Technische Merkmale

Nicht toxisches, lebensmittelgeeignetes Polyurethan beständig gegenüber Hydrolyse und mikrobiologischem Befall. Leichte Handhabung. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Abrasion und Perforation. Ausgezeichnetes mechanisches Biegeverhalten auf Grund der perfekten Kohäsion der Materialkomponenten (Verbindung der Stahlspirale durch Verschweißung an die Polyurethanwand). Sehr glatte Seele sichert optimalen Durchfluß. Gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen, Lösungsmitteln und industriell genutzten Chemikalien von geringer Konzentration und in Dampfform.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Ether-base polyurethane wall, transparent, smooth inside.

Seele

null

Karkasse

Stahlspirale, weißer PVC

Decke

null

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Nicht leitend. Option: antistatisch, R<10^8Ω/m, auf Anfrage.

Besondere Eigenschaften

Abrasion ISO 4649: 40mm3. Option Flammenbeständigkeit nach, DIN 4102B1: Auf Anfrage. Halogen- und Weichmacherfrei.

Norm und Zulassung

Für Lebensmittel: Gemäß den europäischen Verordnungen 10/2011/CE.

Schlaucharmaturen

Standard: Einbindung mit Clamp.

Zusatzinformationen

Technische Merkmale gelten für den Einsatz bis +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Betriebsdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

0.5

±0.05

1.7

0.60

13

0.18

10

5009236

10

30

0.5

±0.05

1.7

0.60

15

0.22

10

5009237

10

32

0.5

±0.05

1.7

0.60

16

0.23

10

5009238

10

35

0.5

±0.05

1.7

0.60

17

0.25

10

5009239

10

38

0.5

±0.05

1.7

0.60

19

0.27

10

5009240

10

40

0.5

±0.05

1.5

0.50

20

0.29

10

0201380

45

0.5

±0.05

1.5

0.50

22

0.32

10

0201349

10

51

0.5

±0.05

1.5

0.50

25

0.37

10

0201381

60

0.5

±0.05

1.5

0.50

30

0.43

10

0201382

65

0.5

±0.05

1.5

0.50

32

0.47

10

0201378

10

70

0.5

±0.05

1.3

0.40

35

0.48

10

0201383

10

76

0.5

±0.05

1.3

0.40

38

0.52

10

0201384

80

0.5

±0.05

1.0

0.30

40

0.55

10

0201385

90

0.5

±0.05

1.0

0.30

45

0.62

10

0201386

102

0.6

±0.05

1.0

0.30

51

0.69

10

0201387

112

0.6

±0.05

0.7

0.20

56

0.89

10

0201388

10

120

0.6

±0.05

0.7

0.20

60

0.95

10

0201389

125

0.6

±0.05

0.7

0.20

62

0.99

10

5009241

130

0.6

±0.05

0.7

0.20

65

1.05

10

0201350

10

140

0.6

±0.05

0.7

0.15

70

1.1

10

0201390

152

0.6

±0.05

0.7

0.15

76

1.19

10

0201391

160

0.6

±0.05

0.4

0.10

80

1.26

10

0201394

180

0.85

±0.05

0.4

0.10

90

1.42

10

0201395

203

0.85

±0.05

0.4

0.10

101

1.87

10

0201392

232

0.85

±0.05

0.4

0.10

116

2.2

10

0085060

10

254

0.85

±0.05

0.3

0.08

125

2.36

10

0201396

300

0.85

±0.05

0.3

0.08

150

2.79

10

0085207

305

0.85

±0.05

0.3

0.08

152

2.81

10

5009242

10

350

0.85

±0.05

0.3

0.08

175

3.3

10

0085040

10

400

0.85

±0.05

0.15

0.08

200

5.12

5

5009243

5

500

0.85

±0.05

0.15

0.08

250

6.4

5

5009244

5

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)