KLEGAINE GPU-M - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-M

Belüftungsschlauch/PUR

Einsatzgebiet

Ideal für die Holzindustrie, Giessereien und andere allgemeine Anwendungen. Ideal für die Förderung von Pulver, abrasiven Partikeln, Staub, Sägemehl, Holzsplittern, Textilfasern und Feilspänen. Industrielle Entstaubungsanlagen. Eignet sich für die Rauchgasabsaugung in der Chemie-und Ölindustrie. Drahtverbindung in Robotern und automatisierten Werkzeugen.

Technische Merkmale

Leicht und sehr flexibel, flexibel bei niedriger Temperatur. Hervorragende Abriebfestigkeit. Ausgezeichnete Biegeeigenschaften und Beständigkeit bei der Handhabung. Kupferbeschichtete Federdraht-Stahlspirale, stoßfest. Glatte Seele ermöglicht optimalen Durchfluß. Gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber den meisten Ölen, Lösungsmitteln und industriell verwendeten chemischen Erzeugnissen von mittlerer Konzentration und im dampfartigen Zustand.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Ester-base polyurethane wall, transparent, smooth inside.

Seele

null

Karkasse

Stahlspirale, kupferbeschichtet

Decke

null

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Nicht leitfähig. Beide Enden können mit der Kupplung verbunden werden, wenn Leitfähigkeit erwünscht.

Besondere Eigenschaften

Abrasion ISO 4649: 30mm3. Halogen- und Weichmacherfrei.

Schlaucharmaturen

Standard: Einbindung mit Clamp.

Zusatzinformationen

Technische Merkmale gelten für den Einsatz bis +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Betriebsdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

0.5

±0.05

1.65

0.40

25

0.2

10

5009226

10

30

0.5

±0.05

1.6

0.35

30

0.24

10

5009227

10

32

0.5

±0.05

1.4

0.30

32

0.26

10

5604095

10

35

0.5

±0.05

1.4

0.30

35

0.28

10

5009228

10

40

0.5

±0.05

1.4

0.30

40

0.34

10

0085531

10

45

0.5

±0.05

1.4

0.30

45

0.39

10

0085532

10

50

0.5

±0.05

1.3

0.28

50

0.4

10

0085533

60

0.5

±0.05

1.1

0.25

60

0.47

10

0085534

10

65

0.5

±0.05

1.1

0.23

65

0.49

10

0085535

10

70

0.5

±0.05

1.0

0.23

70

0.54

10

0085536

10

75

0.5

±0.05

0.8

0.20

75

0.6

10

0085537

10

76

0.5

±0.05

0.8

0.20

76

0.6

10

5009230

10

80

0.5

±0.05

0.7

0.18

80

0.62

10

0085538

10

90

0.5

±0.05

0.7

0.18

90

0.71

10

0085539

10

100

0.6

±0.05

0.6

0.15

100

0.87

10

0085540

102

0.6

±0.05

0.6

0.15

102

0.87

10

5009231

10

110

0.6

±0.05

0.5

0.15

110

0.93

10

0085541

10

120

0.6

±0.05

0.45

0.12

120

1.0

10

0085542

10

125

0.6

±0.05

0.4

0.12

125

1.08

10

5009232

130

0.6

±0.05

0.3

0.11

130

1.1

10

0085543

10

140

0.6

±0.05

0.3

0.10

140

1.19

10

0085544

10

150

0.6

±0.05

0.25

0.10

150

1.29

10

0085545

160

0.6

±0.05

0.25

0.10

160

1.36

10

0085546

10

180

0.85

±0.05

0.2

0.09

180

2.05

10

0085547

10

200

0.85

±0.05

0.18

0.09

200

2.23

10

0085548

10

203

0.85

±0.05

0.18

0.09

203

2.23

10

5009233

10

225

0.85

±0.05

0.15

0.08

225

2.41

10

0085549

10

250

0.85

±0.05

0.15

0.08

250

2.77

10

0085550

10

300

0.85

±0.05

0.12

0.06

300

3.29

10

0085551

10

350

0.85

±0.05

0.1

0.06

350

3.84

10

0085552

10

400

0.85

±0.05

0.08

0.02

400

4.39

5

5009234

5

500

0.85

±0.05

0.04

0.01

500

5.49

5

5009235

5

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)