KLEGAINE GPU-FG- Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-FG

Belüftungsschlauch/PUR

Einsatzgebiet

Lebensmittelschlauch, sehr glatt. Ideal für die Förderung von abrasiven Medien, Pulvern und Granulaten in der Lebenmittelindustrie sowie Medikamenten in der pharmazeutischen Industrie. Ideal für industrielle und städtische Absaugreiniger sowie für Laubsauger und Benzinrasenmäher. Häufig auch genutzt in der holzverarbeitenden Industrie. Ideal für die Kabelführung in der Robotertechnik und bei Röntgen-geräten.

Technische Merkmale

Lebensmittelgeeignetes Polyurethan. Gute Beständigkeit gegenüber Abrasion, Perforation und Stößen. Ausgezeichnetes Biegeverhalten dank der Vebindung der PVC-Spirale mit der Polyurethanwand. Sehr beständig gegen Hydrolyse und mikrobiologischem Befall. Leicht und flexibel, kälteunempfindlich, mit einer glatten Seele für optimalen Durchfluß. Gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber vielen Ölen, Lösungsmitteln und industriell verwendeten Erzeugnissen von mittlerer Konzentration und in Dampfform.

Design

Technische Zeichnung

Übersicht

Ether-base polyurethane wall, transparent, smooth inside.

Seele

null

Karkasse

PVC-Spirale, stoßfest, in der Wand eingebettet

Decke

null

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Nicht leitend. Option EC: PVD-Kupferlitze ermöglicht den Spannungsausgleich.

Besondere Eigenschaften

Abrasion ISO 4649: 40mm3. Lebensmittelquallität.

Norm und Zulassung

Entsprechend der europäischen Richtlinie 10/2011/CE.

Schlaucharmaturen

Standard: Einbindung mit Clamp. Schlauchenden auf Kupplungen aufschraubbar.

Zusatzinformationen

Technische Merkmale gelten für den Einsatz bis +20°C.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Betriebsdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

20

±0.5

0.5

+0.2/-0.1

1.5

0.60

14

0.15

20

5009201

20

25

±0.5

0.55

+0.2/-0.1

1.5

0.60

17

0.18

20

5009202

30

±0.5

0.55

+0.2/-0.1

1.5

0.60

21

0.2

20

5009203

20

32

±0.55

0.55

+0.2/-0.1

1.5

0.60

22

0.21

20

5009204

35

±1.0

0.55

+0.2/-0.1

1.2

0.60

24

0.23

20

5009205

20

38

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.2

0.60

27

0.24

20

5009206

20

40

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.15

0.50

28

0.25

20

5009207

20

45

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.15

0.50

31

0.28

20

5009208

20

51

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.15

0.48

35

0.32

20

5009209

60

±1.0

0.6

+0.2/-0.1

1.0

0.30

42

0.39

20

5009210

20

63

±1.0

0.65

+0.2/-0.1

1.0

0.30

44

0.39

20

5009211

70

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.26

49

0.5

20

5009212

20

76

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

52

0.55

20

5009213

80

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

56

0.6

20

5009214

20

90

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

63

0.7

20

5009215

20

100

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

70

0.81

20

5009216

102

±1.5

0.7

+0.2/-0.1

1.0

0.16

70

0.81

20

5009217

20

120

±1.5

0.75

+0.2/-0.1

0.8

0.16

84

0.95

20

5009218

20

125

±1.5

0.8

+0.2/-0.1

0.8

0.16

87

1.15

20

5009219

20

140

±1.5

0.85

+0.2/-0.1

0.6

0.16

98

1.28

20

5009220

20

152

±2.0

0.85

+0.2/-0.1

0.6

0.16

105

1.4

20

5009221

20

160

±2.0

0.9

+0.2/-0.1

0.5

0.16

112

1.6

20

5009222

20

180

±2.0

1.0

+0.2/-0.1

0.5

0.16

126

1.85

10

5009223

10

200

±2.0

1.1

+0.2/-0.1

0.4

0.16

140

2.0

10

5009224

10

250

±2.0

1.1

+0.2/-0.1

0.3

0.15

175

2.5

10

5009225

10

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Industrial Ducting Hoses Brochure

Industrial Ducting Hoses Brochure (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)