ASPIVRAC S - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ASPIVRAC S

Saug- und Materialtransferschläuche

Einsatzgebiet

Ausrüstung von Fahrzeugen und stationären Anlagen für die Entsorgung von Industrieanlagen (Stäuben, Spänen, Erz, Sand, Bauschutt usw.). Pneumatische Saug- und Druckförderung pulvriger bzw. körniger abrasiver Güter (Getreide, Granulat, Mischfutter usw.).

Technische Merkmale

Robuste Konstruktion und hohe Abriebfestigkeit. Gute Griffigkeit aufgrund der gerippten Schlauchdecke. Ausgezeichnetes Verhalten auch bei kleinsten Biegeradien. Auf Wunsch ablängbar, mit Muffen erhältlich.

Design

Technische Zeichnung

Filme

Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Übersicht

Seele

NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

NR, schwarz, gerippt

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R<1MOhm/m.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

50

±1.5

8.0

±1.0

66

±2.0

1.5

4.5

0.8

100

1.91

10

0061603

40

50

±1.5

8.0

±1.0

66

±2.0

1.5

4.5

0.8

100

1.91

20

0061604

60

±1.5

8.0

±1.0

76

±2.0

1.5

4.5

0.8

120

2.46

10

0122616

40

60

±1.5

8.0

±1.0

76

±2.0

1.5

4.5

0.8

120

2.46

20

0122624

40

70

±1.5

8.0

±1.0

86

±2.0

1.5

4.5

0.8

140

2.81

10

0122651

40

70

±1.5

8.0

±1.0

86

±2.0

1.5

4.5

0.8

140

2.81

20

0122699

40

75

±1.5

8.0

±1.0

91

±2.0

1.5

4.5

0.8

150

3.02

10

0061605

40

75

±1.5

8.0

±1.0

91

±2.0

1.5

4.5

0.8

150

3.02

20

0061606

80

±1.5

8.0

±1.0

96

±2.0

1.5

4.5

0.8

160

3.16

10

0061607

80

±1.5

8.0

±1.0

96

±2.0

1.5

4.5

0.8

160

3.16

20

0061608

90

±1.5

8.0

±1.0

106

±2.0

1.5

4.5

0.8

180

3.46

10

0061609

90

±1.5

8.0

±1.0

106

±2.0

1.5

4.5

0.8

180

3.46

20

0061610

100

±1.5

8.0

±1.0

116

±2.0

1.5

4.5

0.8

200

3.8

10

0061611

100

±1.5

8.0

±1.0

116

±2.0

1.5

4.5

0.8

200

3.8

20

0061612

110

±1.5

8.0

±1.0

126

±2.0

1.5

4.5

0.8

220

4.15

10

0061613

40

110

±1.5

8.0

±1.0

126

±2.0

1.5

4.5

0.8

220

4.15

20

0061614

125

±1.5

9.0

±1.0

143

±2.0

1.5

4.5

0.8

250

5.28

10

0061615

125

±1.5

9.0

±1.0

143

±2.0

1.5

4.5

0.8

250

5.28

20

0061616

150

±1.5

8.5

±1.0

167

±2.0

1.5

4.5

0.8

300

6.26

10

0061617

150

±1.5

8.5

±1.0

167

±2.0

1.5

4.5

0.8

300

6.26

20

0061618

200

±1.5

13.0

±1.5

226

±2.5

1.5

4.5

0.8

400

8.92

10

0061619

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

Download

Cement Industry Brochure

Cement Industry Brochure (PDF)  

Download (pdf)

ATEX Certificate

ATEX Certificate (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)  

Download (pdf)

TRELLEBORG Storage Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)  

Download (pdf)