Kompensatoren - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Kompensatoren Teguflex®

TEGUFLEX®, der führende Name für Gummikompensatoren, bietet Lösungen für Probleme wie thermische Ausdehnung, Ausrichtungsfehler und Schwingungen sowie für die Geräuschdämpfung in Ihren Rohrleitungssystemen.

Standard-Kompensatoren

Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien.
Einfacher Einbau, gute Leistung und lange Lebensdauer.

TEGUFLEX® C

Baulänge: 100 mm
Abmessungen: DN 25 - DN 150

TEGUFLEX® P

Baulänge: 130 mm
Abmessungen: DN 25 - DN 300

TEGUFLEX® W

Baulänge: 150 - 300 mm
Abmessungen: DN 25 - DN 1000

Produktsortiment

10Products

Zeige 0 von 10 products

Laden Sie Mehr

Anwendungen

Kompensatoren Spezialanfertigung

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, maßgeschneiderte Kompensatoren mit vollflächigen Kautschukflanschen zu entwickeln und zu fertigen. Wir produzieren gemäß Ihren Anforderungen hinsichtlich der Abmessung, des Mediums, der Temperatur und den zulässigen Bewegungen.

TEGUFLEX® FFL

Kompensator mit vollflächigem Gummibelag am Flansch
Losflansche mit Kragen aus Stahl für eine ruhige Balgbewegung.
Hohe Welle und dementsprechend hochflexibel.
Ausgleich von großen Bewegungen dank eines geringen Eigenwiderstands.
Baulänge: 250 / 300 mm.
Abmessungen: DN 200 - DN 2800. 

TEGUFLEX® FFI

Kompensator mit vollflächigem Gummibelag am Flansch
Integrierte Stahlflansche.
Erzeugt kleine Reaktionskräfte und bietet hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Ausgelegt für 0,8-1,0 bar Vakuum (Standard).
Baulänge: auf Anfrage.
Abmessungen: auf Anfrage, bis DN 3200.

TEGUFLEX® FFS

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, alle Arten von speziellen Kompensatoren wie konisch, rechteckig, mit Wellen, ohne Wellen usw. zu entwickeln und herzustellen.

Zubehör

         Vakuumring

           PTFE-Beschichtung

          Flammschutz

     PTFE-Sicherheitsschirm

Dokumentation

Installation

Installationshinweise

Unten finden Sie Montageanleitungen für die verschiedenen Arten von Kompensatoren. Sie erfahren, worauf Sie achten müssen und wie Sie den Druck auf die Befestigungspunkte an den Rohrleitungen ermitteln.
Installation Kompensatoren mit vollflächigem Gummibelag
Installation Kompensatoren mit drehbarem Flansch

Kontaktieren Sie unser Expertenteam

Dank unserer weltweiten Präsenz mit Verkaufsniederlassungen und Vertriebshändlern in vielen Ländern finden Sie in Ihrer Nähe sicherlich einen Trelleborg Fluid Handling Solutions-Spezialisten, der Ihnen die Lösung liefern kann, die Sie benötigen.

Kontaktieren Sie uns

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihr Feedback.
*
*
*
*
*
*