UTS

Universal Trelleborg Stutzen

Universal Trelleborg Stutzen (UTS) ist die neue Lösung für Schlauchleitungen für unsere Industrieschläuche.
Nützlich, effizient und universell. Die Lösung für all Ihre Schlauchleitungen, unabhängig vom Material der Seele(FEP, UPE, NBR, EPDM usw.).
Probieren Sie es aus!

Design

UTS mit Einpresshülse

UTS mit Halbschalen

Technische Daten

Prozess

Universelles Schlauchmontageverfahren

- Einpressen mit UTS HÜLSE gemäß unseren Montageanleitungen
- Montiert mit HALBSCHALEN gemäß EN 14 420-3
- STUTZEN gemäß EN 14420-2
Kompatibilität

Universelle Kompatibilität von Trelleborg Schläuchen

Eine Lösung für alle Ihre Schlauchsysteme, inklusive Schläuche mit FEP- und UPE-Seele 
Sicher

Sicher, zuverlässig(1), Übergang ohne Nischen (2)

Der UTS Schlauchstutzen wurde bis zum Berstdruck des Schlauches geprüft und qualifiziert.
Lager

Lagermanagement/Einsparung

Eine Lösung = niedrigere Bestände/weniger Artikelnummern

Downloads

Universal Trelleborg Stutzen
DIN
BSPP
CAMLOCK
SMS
ANSCHWEISSENDE
TRI-CLAMP
TANKWAGEN
GUILLEMIN
Schlauchstutzen
LOSFLANSCH
HÜLSE
HALBSCHALEN

Kontaktieren Sie unser Expertenteam

Dank unserer weltweiten Präsenz mit Verkaufsniederlassungen und Vertriebshändlern in vielen Ländern finden Sie in Ihrer Nähe sicherlich einen Trelleborg Fluid Handling Solutions-Spezialisten, der Ihnen die Lösung liefern kann, die Sie benötigen.

Kontaktieren Sie uns

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihr Feedback.
*
*
*
*
*
*