TRI-CLAMP

TRI-CLAMP

DIN 32676/ISO 2851

Schlauchstutzen, gezackt

Für Sicherungsring.
SMS Norm.

Stutzen, glatt

Mit Kragen.
SMS Norm.

TRI CLAMP

Halbschale

Technische Daten

Material
SS = Edelstahl
Nennweite
Von DN 25 bis 100 mm

Technische Zeichnung

DN Dd bB

25

22,5

50,5

38 35,5 50,5
51 48,5 64
63 60,5 77,5
76 72,9 91
104 100 119
AD Schlauch B C

50,5

25

22,5

50,5 38 35,5
64 51 48,5
77,5 63,5 60,5
91 76,1 72,5
119 104 100
Schlauchdurchmesser AD Hülse A

25 bis 40

50,5

49,3 - 51 - 52 64
60,3 - 63 77,5
70 - 76,1 91
85 - 88,9 106
101,6 - 104 119

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen