Gewindekupplung

Gewindekupplung

Außengewinde

Schlauchstutzen, gezackt/Kragen.
Kurzlänge.

Innengewinde AIR 50

Stutzen 1"1/2
Mit Mutter.

Außengewinde

Schlauchstutzen, gezackt/Kragen.
Lange Längen.

Technische Daten

Material
ST = Stahl
SS = Edelstahl
Nennweite
Von DN 1/2" bis DN 1" 1/2
Gewinde
BSPP DIN 228, BSPT ISO 7/1

Technische Zeichnung

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen