Tankwagen

Tankwagen

DIN 28 450/EN 14 420-6

MK/Innengewinde

Mit Griff.

VK/Außengewinde

MK/Innengewinde

Mit Griff.

Technische Daten

Material
BR = Messing
SS = Edelstahl
Nennweite
DN 50/80/100 mm
Gewinde
BSPP/NF ISO 228-1
Dichtungen
NBR/CSM

Technische Zeichnung

VK

MK

DN A

50

48.5

80 76
100 95
DN A

50

71

80 102
100 129

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen