Drehkupplung

Drehbare Kupplung

AG/AG

BSPP. FPM-Dichtung.

Außengewinde

Schlauchstutzen, gezackt/Kragen. BSPT ISO-7/1.

AG/IG

FPM-Dichtung.

Technische Daten

Material
BR = Messing
SS = Edelstahl
Nennweite
Von DN 1/4" bis DN 1"1/4
Gewinde
BSPP DIN 228-1, BSPT ISO 7/1
Dichtungen
NBR/FPM

Technische Zeichnung

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen