Dampfschlauchkupplung

Dampfschlauchkupplungen

EN 14 423/DIN 2826

Packung Außengewinde

Mit Messingkragen.

Set Innengewinde

Mit Messingkragen.
Novapress® Dichtung.

Technische Daten

Material
ST = Stahl
Nennweite
Von DN 1/2" bis DN 2"
Gewinde
BSPP/NF ISO 228-1
Dichtungen
Novapress®
Dampf: + 210°C
Heißwasser: + 120°C

Technische Zeichnung

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen