SMS

SMS

SMS 1145

IG

Schlauchstutzen, gezackt.
Für Sicherungsring.

Mutter

AG

Schlauchstutzen, gezackt.
Für Sicherungsring.

Technische Daten

Material
SS = Edelstahl
Nennweite
Von DN 25 bis 100 mm
Gewinde
SMS 681

Technische Zeichnung

Male part

Female part

Nut

Gasket

DN F  d

25

1"

40 x 1/6"

22,5
38 1"1/2 60 x 1/6" 35,5
51 2" 70 x 1/6" 48,5
63 2"1/2 85 x 1/6" 60,5
76 3" 98 x 1/6" 72,9
104 4" 125 x 1/4" 100
A d

35,5

22,5

55 35,5
65 48,5
80 60,5
93 72,9
118 100
F A B L

40 x 1/6"

51

32,5

19

60 x 1/6" 74 48,5 23
70 x 1/6" 84 61 24
85 x 1/6" 100 74 28
98 x 1/6" 114 87 30
125 x 1/4" 138 113 31
A B C

32

25

22,5

48 38 35,5
61 51 48,5
73,5 63,5 60,5
86 76 72,9
116 104 100

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen