Stutzen, glatt

Stutzen, glatt

DIN 2817/DIN EN 14 420-5

Innengewinde

Edelstahl

Innengewinde

Messing

Außengewinde

Edelstahl

Technische Daten

Material
AL = Aluminium
BR = Messing
ST = Stahl
SS = Edelstahl
PP = Polypropylen
Nennweite
Von DN 13 bis 150 mm

Technische Zeichnung

DN

13

19
25
32
38
50
65
75
100
125
150

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen