Secure Camlock

Secure Camlock

MIl C-27487

Kupplung BW

Secure Typ D DIN 2828

Secure Typ C

Mit glattem Stutzen DIN 2817

Technische Daten

Material
SS = Edelstahl
Nennweite
Von DN 3/4" bis DN 4"
Gewinde
BSPP/NF ISO-1
Dichtungen
NBR

Technische Zeichnung

DN mm B

15

32

20 42
25 46
32 56
40 64
50 76
65 87
80 103
100 132
125 162
150 194

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen