KC

KC

King Kombinationsnippel

Außengewinde

Mit Kragen

Außengewinde

Zum Schweißen BW

Technische Daten

Material
AL = Aluminium
ST = Stahl
SS = Edelstahl
Nennweite
Von DN 1" bis DN 6"
Gewinde
BSPT ISO 7/1

Technische Zeichnung

DN A

1"

25

1"1/4 32
1"1/2 38
2" 51
2"1/2 65
3" 75
4" 100
5" 125
6" 150

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen