Schlauchstutzen, schraubenartig

Helicoidal hose shank

Guillemin

Set Guillemin

Hülse SS 304

Guillemin

Ohne Knaggen

Technische Daten

Material
AL = Aluminium
BR = Messing
SS = Edelstahl
PP = Polypropylen
Nennweite
Von DN 25 bis 100 mm
Dichtungen

Technische Zeichnung

DN A

25

27,5

32 35
40 43
50 53
65 67,5
80 83
100 106

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen