Handle-Tech

Handle-Tech

Sicherheitsgriffe für Schläuche und Schlauchleitungen

Ergänzende Informationen

Temperatur - 40°C bis + 65°C

Vorteile

Sicherheit und Effizienz vom Schlauch-Handling verbessern
Exposition gegenüber Chemikalien und Kontaminationsstoffen reduzieren
Einfache Reinigung, kann mit dem Hochdruck-/Dampfreiniger gereinigt werden
Industriedesign: haltbar, leicht und kosteneffizient

Technische Daten

VERSTÄRKTE NYLONFASERN HT
 Artikelnummer  AD-Schlauch Zoll  vorrätig
   min max  
 5105330  3"  3"75  OK
 5105331
 4"  4"75  OK
 5105331
 6"  6"75  OK

Downloads

Datenblatt

Handle-Tech  

Download