Guillemin rotierend

Guillemin drehbar

Chemie - Petrochemie

Technische Beschreibungen

Klauenverschluss 360°
Kupplungsmaterial = ASTM CF8M/1.4408
Dichtungsmaterial = CSM
Schwarzer Sicherungsring für visuelle Identifizierung der Kupplung
Betriebsdruck = 16 bar
max. Betriebs- T°C (mit CSM-Dichtung) = 120°C

Vorteile

Torsion des Schlauches beim Anschließen vermeiden
Montage wird vereinfacht:
keine drehbare Kupplung V/M
Erhöhte Sicherheit im Vergleich zu Kupplungen ohne Ösen

Kupplungsdesign

Empfehlungen

CSM-Dichtung vor Schweißarbeiten entfernen

Ergänzende Informationen
Patentnummer : P281-B-41739

Technische Daten

EDELSTAHL 316

Artikelnummer

Nennweite Kupplung mm

Nennweite Stutzen mm

Kupplung

Lager

5105247 DN 50 60,3 Anschweißende OK
5105248 DN 80 88,9 Anschweißende OK
5105281 DN 100 114,3 mm Anschweißende OK
5105249 DN 50 Guillemin Stutzen DN 50 Für Folienwickelschläuche DN 50 OK
5105250 DN 80 Guillemin Stutzen DN 80 Für Folienwickelschläuche DN 80 OK

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen