Guillemin

Guillemin

NFE 29 572/EN 14 420-8

Gezackter Schlauchstutzen mit Kragen

Mit Sicherungsring. NBR-Dichtung, weiß

Gezackter Schlauchstutzen mit Kragen

Mit Sicherungsring. Ohne Knaggen. NBR-Dichtung, weiß

Gezackter Schlauchstutzen mit Kragen

Mit Sicherungsring. NBR-Dichtung, weiß

Technische Daten

Material
AL = Aluminium
BR = Messing
SS = Edelstahl
PP = Polypropylen
Nennweite
Von DN 15" bis DN 150"
Gewinde
BSPP/NF ISO 228-1
Dichtungen
NBR/CSM

Technische Zeichnung

DN A

15

26

20 32
25 37,5
32 42,5
40 55
50 69
65 84
80 104
100 124
150 193

Downloads

Datenblatt

Guillemin Kupplungen Datenblatt  

Download (pdf)