Express

Express

NFE 29573

Außengewinde

NBR-Dichtung

Schlauchstutzen, gezackt

NBR-Dichtung

Innengewinde

NBR-Dichtung

Technische Daten

Material
BR = Messing
ST = Stahl
SS = Edelstahl
Nennweite
Von DN 1/4" bis DN 1" 1/4
Gewinde
BSPP/NF ISO 228-1
Dichtungen
NBR

Technische Zeichnung

DN Ø

 1/4"

 40,5



 1/2"
 3/4"
 1"
 1"1/4

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen