Camlock

Camlock

MIL C-27487

Typ A

Typ B

Typ C

Technische Daten

Werkstoff
AL = Aluminium
BR = Messing
SS = Edelstahl
PP = Polypropylen auf Anfrage
Abmessungen
Von DN 1/2" bis DN 6"
Gewinde
BSPP/NF ISO 228-1
Dichtungen
NBR

Technische Zeichnung

Kupplung

Technische Zeichnung für die Kupplung

Type B Male

Type C Hose shank

Type D Female

Type DC Dust plug

DN (mm) B (mm)

 15

 32

 20  42
 25  46
 32  56
 40  64
 50  76
 65  87
 80  103
 100  132
 125  162
 150  194

Adapter

Type A Female

Type E Hose shank

Type E Male

Type DP Dust plug

DN
(mm)
E
 15

 23,8

 20  32,1
 25  36,7
 32  45,5
 40  53,4
 50  63
 65  75,8
 80  91,5
 100  119,5
 125  146
 150  175,9

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Verwandte Informationen