BIOVAST RED

Neuer Lebensmittelschlauch: BIOVAST RED, rote Decke Reinigung/Lebensmitteltransfer

BIOVAST RED wird als Vervollständigung unseres Reinigungsschlauchsortiments auf den Markt gebracht und ermöglicht eine visuelle Kontrolle einzelner Leitungen  (heiß / kalt - Chemikalien / klares Wasser).
BIOVAST RED ist außerdem aus folgenden Gründen eine zuverlässige Lösung:

  • Kann für heißes Wasser (90°C / 20 bar) und Dampf (160°C/ 6 bar) eingesetzt werden

  • Ist beständig gegenüber den meisten gängigen chemischen CIP-Lösungen (siehe unsere Reinigungshinweise für ALIKLER)

  • Kann auch für den Transport von Lebensmitteln (Milchprodukte, Öle, wässrige, alkoholische und saure Lebensmittel) verwendet werden

  • Erfüllt die EU-Bestimmungen 1935/2004 und 2023/006, die französischen Vorschriften und auch die FDA 21 CFR 177.2600.


  • Weitere technische Informationen über dieses Produkt: hier klicken

    Produktsortiment

    Kontaktieren Sie unser Expertenteam

    Dank unserer weltweiten Präsenz mit Verkaufsniederlassungen und Vertriebshändlern in vielen Ländern finden Sie in Ihrer Nähe sicherlich einen Trelleborg Fluid Handling Solutions-Spezialisten, der Ihnen die Lösung liefern kann, die Sie benötigen.

    Kontaktieren Sie uns

    Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihr Feedback.
    *
    *
    *
    *
    *
    *