MRI table bearing solution

Trelleborg

Lager für MRT-Tisch

Bildgebendes Verfahren in Krankenhäusern bietet Komfort für die Patienten.

Die Tische der Magnetresonanztomographie (MRT) sind häufig zu 360 Grad drehbar. Trelleborg produziert hochmoderne thermoplastische Lager, um dies zu ermöglichen. Durobal Lager sind ideal, um drehende Anwendungen zu führen und Metall-/Metall-Kontakt zu verhindern. Sie sind zudem selbstschmierend für eine saubere Umgebung im OP. Diese reibungsarme, selbstschmierende und wartungsfreie Lager bieten auch dem Patienten einen zusätzlichen Komfort und Schutz. Die breite Palette an Lagerlösungen von Trelleborg kommt in einer Vielzahl an medizinischen Geräten und Maschinen zum Einsatz, sowohl in Standardausführungen als auch in individuell angepassten Versionen.


Blue Dimension™ Vorteile:

  • Höherer Komfort für Patienten
  • Aufrechterhaltung einer sauberen Umgebung
  • Kein Wartungsbedarf und längere Lebensdauer


Wenn Sie mehr über die Lösung wissen möchten, gehen Sie zu: MRT-Scanner


Sehen Sie sich unsere anderen Blue Dimension™ Lösungen an