Ein Leistungsschub für Ihre Industrie 

Dach über dem kopf

Illustration of construction of houses
Dichtungsprofile

Strukturelle Dichtelemente in Fertighäusern sind multifunktional. Sie sind besonders wetterbeständig, weisen Feuchtigkeit ab, dämpfen Geräusche, verteilen das Gewicht und trennen  die Werkstoffe, was aus Brandschutzgründen notwendig ist.

Hydraulikdichtungen

In den Zylindern und Stellgliedern von Baggern und anderen Baumaschinen, die das Heben und Bewegen schwerer Lasten ermöglichen, befinden sich Dichtungskonfigurationen. Sie optimieren die Leistung und sorgen für einen reibungslosen Betrieb.

Lösungen zum Vibrationsschutz

Federungskomponenten verringern die Kosten, da die Baumaschinen damit länger wartungsfrei laufen können. Sie verlängern auch die Lebensdauer und erhöhen Sicherheit sowie Komfort für das Bedienpersonal.

Wasserinfrastruktur

Wasserdichte Lösungen erfordern hochwertige Dichtungen für Beton- und Kunststoffrohre, Schächte und Verbindungen. So wird eine zuverlässige und effiziente Versorgung mit  Trinkwasser genauso gewährleistet wie die Entsorgung des Abwassers.

Wählen Sie Ihre Industrie 

automotive_1024

Automotive

building_construction

Bauwesen

construction_mining_equipment_1024

Bau- und Bergbautechnik

rail_mass_transit_1024

Eisenbahnen und öffentlicher Schienenverkehr

Renewable-energy-1024

Erneuerbare Energien und Stromerzeugung

agri_1024

Landwirtschaft

1024x575-aero

Luft- und Raumfahrt

material_handling_1024

Materialtransport und Logistik

1024x575-medical

Medizin und Gesundheitswesen

1024x575-manufcaturing

Produktions- und Werkzeugmaschinen

1024x575-marine

Schiffsausrüstung und Wasserbau

1024x575-processing

Verarbeitungstechnik

1024x575-oilgas

Öl und Gas

EN_T-time_1-24-cover

Magazin T-Time