Compactor Shear-Sortiment - Trelleborg IAVS

Schublager

Schwingungsdämpfer vom Typ Compactor Shear

Die Schwingungsdämpfer vom Typ Compactor Shear unterstützen hohe Druckbelastungen mit geringer Schersteifigkeit. Sie eignen sich für die Lagerung von Rüttelplatten an Verdichtungswalzfahrzeugen und Rüttelsiebanlagen. 

Schwingungsdämpfer vom Typ Compactor Shear profitieren von einer hohen Zugfestigkeit durch Verkleben von hochwertigen Gummimischungen mit Stahlbefestigungsplatten. Sie können paarweise schräg eingebaut und mit Schub und Druck belastet werden, um die Schwingungsdämpfungsleistung zu optimieren.  

Technische Spezifikationen

Schwingungsdämpfer vom Typ Compactor Shear, klein


Typ Artikelnummer
Abmessungen in mm
Druck Schub Gewicht 
(kg)
A B K L H d t max. Belastung (kg)
Einfederung (mm) max. Belastung (kg)
Einfederung (mm)
BR 3,00-45 20,01038-01


100 63 M12
180 3,0 85  9,0  0,35 
BR 3,00-55
20-01039-01


100 63 M12
275 3,0 125  9,0  0,35 
BR 3,00-60  20-01040-01


100 63 M12
340 3,0 155  9,0 0,35



Schwingungsdämpfer vom Typ Compactor Shear, medium


Typ Artikelnummer
Abmessungen in mm
Druck Schub Gewicht 
(kg)
A B K L H d t max. Belastung (kg)
Einfederung (mm) max. Belastung (kg)
Einfederung (mm)
2"-55 10-01798-01 100 85 120 110 60 11 5 670 9 70  7,5  1,1 
2"-60
10-01618-01 100 85 120 110 60 11 5 840 9 90  7,5  1,1 
2"-65  10-01619-01 100 85 120 110 60 11 5 1010 9 100  7,5  1,1 



Schwingungsdämpfer vom Typ Compactor Shear, groß


Typ Artikelnummer
Abmessungen in mm
Druck Schub Gewicht 
(kg)
A B K L H d t max. Belastung (kg)
Einfederung (mm) max. Belastung (kg)
Einfederung (mm)
3"-55 10-00067-01 146 146 182 182 76 13 7,5 2000 11 220  13  3,4 
3"-60
10-00065-01 146 146 182 182 76 13 7,5 2500 11 280  13  3,4 
3"-65
10-00066-01 146 146 182 182 76 13 7,5 3000 11 340  13  3,4 



Technische Zeichnung
Federungseigenschaften von Shear Compactor

Downloads

Kontakt

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Lösungen kontaktieren Sie bitte unser Team mit dem folgenden Kontaktformular,

Kontakt zu Trelleborg

*
*
*
*
*

Verwandte Produkte