Gummi Mischungen
Die Mischung wird benötigt für die Herstellung des Schlauches, bestimmter Karkassen (mit Gummierung) und für die Schlauchdecke.
Elastomere und ein Vulkanisationsystem (Schwefel, Aktivatoren und andere Bestandteile) bilden die Grundlage für die chemische Zusammensetzung der Gummi Mischung.
Diese Rezepturen werden je nach Einsatz durch verschiedene Zusatzstoffe wie Weichmacher und andere Substanzen ergänzt, um die gewünschten Eigenschaften zu erreichen.

Der Anteil dieser Zusatzstoffe in einer Mischung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften eines jeden Schlauches wie z.B. Biegeradius, Ozonfestigkeit, etc.