RED WATER Industriewasserschlauch für den allgemeinen Einsatz im Bau- und Industriebereich. Von 13 bis 51 mm.
CASCADE Wasserschlauch für den Einsatz im mittleren Druckbereich in Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft und Kommunalwesen. Von 12.7 bis 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 10 Hochdruckförderung von Wasser in industriellen und landwirtschaftlichen Arbeitsbereichen. Für jegliche Zwecke im Baugewerbe. Von 8 bis 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 15 Im Allgemeinen geeignet für Anwendungen mit Druckluft.Geeignet für die Hochdruckförderung von Wasser. Von 13.4 bis 25 mm.
AIRWAT ISEO 20 Im Allgemeinen geeignet für Anwendungen mit Druckluft wie z. B. bei Druckluftwerkzeugen und jeglichen Anwendungen im Bereich der Industrie. Von 6 bis 32 mm.
STARKLER Hochdruckförderung von kaltem bzw. heißem Wasser sowie von vielen anderen Flüssigkeiten.Für Reinigungs- und sonstige Zwecke in den verschiedensten Arbeitsbereichen: Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft usw. Von 12.7 bis 38 mm.