KLERHEAT Industrie-Kühlwasserschlauch zum Einsatz bei hoher Strahlungswärme wie im Hochofenbereich, bei Glasschmelzverfahren usw. Von 13 bis 50 mm.
TRELLHOT Förderung von Kühlwasser im Bereich Hochofenbereich. Im Allgemeinen ein Schlauch für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen mit guter Beständigkeit gegen Flüssigstahlspritzer. Von 10 bis 100 mm.