Abfallwesen

 
EPDM. Temp. 100 °C. BD 10 bar.

  COLORADO S
Wasserschlauch für den Einsatz im mittleren Druckbereich auf Baustellen aller Art in Industrie und Landwirtschaft.
Von 40 bis 120 mm.
 

SBR/NR. Temp. 70 °C. BD 15 bis 8 bar.

  AQUAKLER 15
Wasserzufuhr zu Beregnungsanlagen, Verbindung zwischen Schlauchtrommeln und Wasseranschluß (Verbindungslänge 5 bis 10 m).
Druckförderung von Wasser im Baugewerbe und ähnlichen Arbeitsbereichen.
Von 40 bis 254 mm.
 

 
Letzte Aktualisierung 2010-12-02 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige