POLYOIL Druckförderung von Kohlenwasserstoffen mit Benzolanteilen < 50 %, Erdölderivaten, Chemikalien, Frostschutzmitteln, öldurchsetzter Druckluft, alkalischem bzw. salzigem Betriebswasser. Ölhydraulische Antriebe und Ölrücklaufleitungen. Von 6 bis 25 mm.
HYDRO’K Vielzweckschlauch für die verschiedensten industriellen Einsatzzwecke wie Förderung von Kraft-und Kohlenwasserstoffen mit einem Benzolanteil < 50 %. Rückführung von Öl und Fett in hydraulischen Kreisläufen. Förderung von Preßluft und anderen Gasen. Förderung von Meerwasser (Motorkühlung) und wässrigen Lösungen Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten. Von 5 bis 25 mm.