DIN 1TE Ausrüstung von Hydrauliksteuerungen.Druckförderung von Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffen, Fett, Luft und Wasser. Von 4.8 bis 25.4 mm.
DIN 2TE Ausrüstung von Hydrauliksteuerungen.Druckförderung von Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffen, Fett, Luft und Wasser. Von 4.8 bis 32 mm.
DIN 3TE Ausrüstung von Hydrauliksteuerungen.Druckförderung von Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffen, Fett, Luft und Wasser. Von 4.8 bis 50.8 mm.
SAE 100 R6 Hydraulische und pneumatische Steuerungen.Druckförderung von Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffen, Fett, Luft, Wasser. Von 6.4 bis 19 mm.
SAE 100 R4 Hydrauliköl- Rückführungsschläuche.Saug- und Druckförderung von Hydraulikflüssigkeiten, Fett, Luft, Wasser.Von 19 bis 102 mm.